D-SUB Stiftleiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15-000573
15-000583
163X10169X
163X10189X
163X10199X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindung (Elemente) Steckverbindermerkmale IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Anzahl Reihen Anzahl der Stifte Temperaturbereich
(°C)
Prüfspannung
(V)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Eimer-IP6715-000573-29|9--15-000573Nadelstreifen

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Eimer-IP6715-000583-215|15--15-000583Nadelstreifen

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Crimpen+ Durchgangsloch-163X10169XVerzinkter Stahl315-55 - 1251000163X10169X-

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Crimpen+ Durchgangsloch-163X10189XVerzinkter Stahl344-55 - 1251000163X10189X-

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Crimpen+ Durchgangsloch-163X10199XVerzinkter Stahl362-55 - 1251000163X10199X-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Steckertyp Stecker. vertikale Montage Produktart D-SUB Stiftleiste

Technischer Support