D-SUB - Hybrid 180° Eimer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3007W2PCM99A10X
3007W2SCM99A10X
3009W4PCM99A10X
3009W4SCM99A10X
3017W2PCM99A10X
321WA4PCM99A10X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckertyp Layout (D-Sub-Pins) Hersteller Teilenummer Ausführung Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stecker. vertikale Montage2 Hochstrom- / Koaxialstifte | 5 Signalstifte3007W2PCM99A10X3007W2PCM99A10X7W27 Signal- / 2 spezielle Kontakte

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Sockel. vertikal vertikal2 Hochstrom- / Koaxialstifte | 5 Signalstifte3007W2SCM99A10X3007W2SCM99A10X7W27 Signal- / 2 spezielle Kontakte

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stecker. vertikale Montage4 Hochstrom- / Koaxialstifte | 5 Signalstifte3009W4PCM99A10X3009W4PCM99A10X9W45 Signal- / 4 spezielle Kontakte

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Sockel. vertikal vertikal4 Hochstrom- / Koaxialstifte | 5 Signalstifte3009W4SCM99A10X3009W4SCM99A10X9W45 Signal- / 4 spezielle Kontakte

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stecker. vertikale Montage2 Hochstrom- / Koaxialstifte | 15 Signalstifte3017W2PCM99A10X3017W2PCM99A10X7W215 Signal- / 2 spezielle Kontakte

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stecker. vertikale Montage4 Hochstrom- / Koaxialstifte | 17 Signalstifte321WA4PCM99A10X321WA4PCM99A10X21WA417 Signal- / 4 spezielle Kontakte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Eimer Anschlusswinkel(°) 180 Anschluss -
Steckverbindermerkmale + Durchgangsloch Werkstoff (Details) Verzinkter Stahl Produktart D-SUB Hybrid
Temperaturbereich(°C) -55 - +125

Technischer Support