Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Farbe | Land Farbcode | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Hülsenlänge (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Metall | - | 1 x 0,75 mm² x 6 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Nicht isoliert | - | 1091259 | 6 | 6 | EN 075-06 | |
1.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | 18 | Metall | - | 1 x 1 mm² x 6 mm | 1 | 1 x 1 | Nicht isoliert | - | 1091261 | 6 | 6 | EN 10-06 | ||
2.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Metall | - | 1 x 1,50 mm² x 7 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Nicht isoliert | - | 1091263 | 7 | 7 | EN 15-07 | |
4.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | Metall | - | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 1 x 10 | Nicht isoliert | - | 1091264 | 12 | 12 | EN 100-12 | |
4.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Metall | - | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Nicht isoliert | - | 1091268 | 12 | 12 | EN60-12. | |
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Blau | DIN | 1 x 16 mm² x 12 mm | 16 | 1 x 16 | Teilweise isoliert | PVC | 1091270 | 22.2 | 12 | E160-12 BL | |
2.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | Blau | DIN | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Teilweise isoliert | PVC | 1091271 | 15.2 | 8 | E 25-08 BL | |
4.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | Braun | FR | 1 x 0,14 mm² x 6 mm | 0.14 | 1 x 0.14 | Teilweise isoliert | PVC | 1091272 | 10 | 6 | E 014-06 BN | |
6.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | 8 | Elfenbein | DE | 1 x 10 mm² x 18 mm | 10 | 1 x 10 | Teilweise isoliert | PVC | 1091274 | 27.5 | 18 | E 100-18 IW | ||
3.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Gelb | DIN | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Teilweise isoliert | PVC | 1091278 | 20 | 12 | E60-12 YL | |
2.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Grau | DIN | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Teilweise isoliert | PVC | 1091280 | 14.6 | 8 | E 075-08 GY | |
2.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | Grau | FR | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Teilweise isoliert | PVC | 1091281 | 15.2 | 8 | E 25-08 GY | |
2.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Hellblau | FR | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Teilweise isoliert | PVC | 1091285 | 14.6 | 8 | E 075-08 LB | |
2.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Hellblau | - | 1 x 0,30 mm² x 6 mm | 0.30 | 1 x 0.30 | Teilweise isoliert | PVC | 1091286 | 10.5 | 6 | E 030-06 LB | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 54 Arbeitstage | 16 | Schwarz | DIN | 1 x 1,50 mm² x 10 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Teilweise isoliert | PA | 1091287 | 16.5 | 10 | NE 15-10 BK | |
3.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | Hellblau | DIN | 1 x 2,50 mm² x 12 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Teilweise isoliert | PA | 1091290 | 19 | 12 | NE25-12 LB | |
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Gelb | DIN | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Teilweise isoliert | PA | 1091292 | 20.5 | 12 | NE60-12 YL | |
2.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Orange | DE | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | Teilweise isoliert | PVC | 1091293 | 14 | 8 | E 050-08 OR | |
2.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rot | - | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Teilweise isoliert | PVC | 1091297 | 20 | 12 | E60-12 RD | |
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | Rot | DIN | 1 x 10 mm² x 18 mm | 10 | 1 x 10 | Teilweise isoliert | PVC | 1091298 | 27.5 | 18 | E 100-18 RD | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Schwarz | DIN | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Teilweise isoliert | PVC | 1091299 | 14.6 | 8 | E 15-08 10 Stück BK | |
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Schwarz | DE | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Teilweise isoliert | PVC | 1091300 | 20 | 12 | E 60-12 BK | |
2.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Weiß | DE | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Teilweise isoliert | PVC | 1091304 | 14.6 | 8 | E 075-08 WT | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | Metall | - | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Nicht isoliert | - | 1091266 | 8 | 8 | EN 25-08 | |
4.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Grün | FR | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Teilweise isoliert | PVC | 1091284 | 20 | 12 | E60-12 GN | |
7.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | Rot | DIN | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 1 x 10 | Teilweise isoliert | PA | 1091288 | 21 | 12 | NE 100-12 RD | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | Grau | DIN | 1 x 4 mm² x 10 mm | 4 | 1 x 4 | Teilweise isoliert | PA | 1091291 | 17 | 10 | NE 40-10 GY | |
2.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | 16 | Rot | DE | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Teilweise isoliert | PVC | 1091296 | 14.6 | 8 | E 15-08 10 Stück RD | ||
2.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Weiß | FR | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | Teilweise isoliert | PVC | 1091303 | 14 | 8 | E 050-08 WT |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Anzahl der Leiter | 1 | Produktart | Aderendhülse |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Farbe
Land Farbcode
Querschnitt x Länge
Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²)
Isoliert
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Hülsenlänge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften