Teilenummer
|
---|
1572128 |
543119 |
543133 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 543167 | 28 | FCC-28 | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 543119 | 15 | FCC-10 | |
1.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 543133 | 20 | FCC-15 |
Loading...
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | für Bandkabel | Farbe | lichtgrau | Werkstoff | Polyvinylidenfluorid |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +75 | Temperatur(°C) | -10 | Größe (Höhe)(mm) | 10 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 25 | Produktart | Kabelhalterung | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften