Teilenummer
|
---|
1593077 |
1593105 |
1593106 |
1593107 |
532006 |
532019 |
532032 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Farbe | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (min.) (mm) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | 9 mm (max) | Ecru | Ja | 1593077 | +85 | -40 | 4.40 | 4.40 | 8.5 | 20 | TC-KUC5203 | ||
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.10 | 4,10 mm (max) | Schwarz | Ja | 1593105 | +85 | -40 | - | - | 5.9 | 14.3 | TC-RC-34203 | ||
0.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6.40 | 6,40 mm (max) | Weiß | Ja | 1593106 | +85 | -40 | 5.50 | 5.50 | 13 | 23.5 | TC-PC-0406203 | |||
0.11 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 9.50 | 9,50 mm (max) | Weiß | Ja | 1593107 | +85 | -40 | 5.50 | 5.50 | 13 | 30.5 | TC-PC-0609203 | ||
3.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 mm (max) | Ecru | nein | 532006 | - | - | 4.20 | 4.20 | - | - | 532006 | |
4.45 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 8 mm (max) | Ecru | nein | 532019 | - | - | 4.20 | 4.20 | - | - | 532019 | |
6.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 12 mm (max) | Ecru | nein | 532032 | - | - | 4.20 | 4.20 | - | - | 532032 |
Loading...
Befestigungsart | Schraubenbefestigung | Werkstoff | Polyamid 6.6 | Produktart | Befestigungsteil |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Montage ⌀ (min.)(mm)
Montage ⌀ (maximal)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften