Teilenummer
|
---|
1206769 |
1206770 |
1206771 |
1206772 |
1386624 |
1386625 |
1571912 |
1571985 |
541211 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Farbe | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 16 mm (max) | Schwarz | - | 1206769 | 25 | 18 | 64 | WCT-64 | |||
14.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 16 mm (max) | Schwarz | - | 1206770 | 25 | 18 | 64 | WCT-64 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 22 mm (max) | Schwarz | - | 1206771 | 26.60 | 20.20 | 85 | WCT-85 | ||
15.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 22 mm (max) | Schwarz | - | 1206772 | 30 | 21 | 85 | WCT-85 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 22 mm (max) | Transparent | nein | 1386624 | 25 | 18 | 85 | WCT-85 TT | ||
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 16 mm (max) | Transparent | nein | 1386625 | 29.60 | 20.50 | 64 | WCT-64 TT | ||
13.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 17 mm (max) | Ecru | - | 547812 | 25.40 | 18 | 64 | WCT-64 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 16 mm (max) | Ecru | - | 540675 | 25 | 18 | 64 | WCT-64 | ||
14.81 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 22 mm (max) | Ecru | - | 541211 | 30 | 21 | 85 | WCT-85 |
Loading...
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | + Gurt | Befestigungsart | Selbstklebende Schraubbefestigung | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyamid 6.6 | Produktart | Kabelhalterung | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften