• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelhalterung mit Federknebel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1593096
1593097
1593098
1593099
1593100
1593101
1593102
1593103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bündel ⌀ (maximal)
(mm)
Bündel ⌀ Bereich Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel Farbe Kompatibel mit (Details) Maße Halogen frei Hersteller Teilenummer Montage ⌀ (min.)
(mm)
Montage ⌀ (maximal)
(mm)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Produktart Modell (Herstellermodell)

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1212 mm (max)+ FederumschalterEcruDicke 1,6 mm(A x B) 7.7 x 6.4 mmJa1593096339.74-KabelhalterungTC-JWB0706203

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13.5013,50 mm (max)+ FederumschalterEcruPcb Dicke 1 mm(A x B) 9.3 x 10.7 mmJa15930973.503.5013.44-KabelhalterungTC-JWS0910203

0.07 €

1 3 Arbeitstage 55 mm (max)+ FederumschalterEcruPcb Dicke 3 mm(A x B x H) 5 x 9 x 5.4 mmJa15930984.804.8015.56-KabelhalterungTC-KWS0506203

0.07 €

1 3 Arbeitstage 1111 mm (max)+ Federumschalter----15930994.804.8012--KabelhalterungTC-KWS1106203

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1111 mm (max)+ FederumschalterEcruDicke 2,2 mm(A x B x H) 10.9 x 14.4 x 9.8 mmJa15931005.50713.56.6-KabelhalterungTC-KWS1110203

0.05 €

1 3 Arbeitstage 1313 mm (max)+ FederumschalterEcruDicke 1,6 mm(A x B x H) 12.7 x 17.2 x 8.5 mmJa15931015.805.80119.7-KabelhalterungTC-KWS1308203

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2020 mm (max)+ FederumschalterEcruDicke 8,7 mm(H x H1) 27.2 x 19.2 mmJa15931027.807.80-5.615.5KabelhalterungTC-BWS1120203

0.16 €

1 3 Arbeitstage 1212 mm (max)selbsthemmend | wiederverschließbarEcru--Ja1593103-----BefestigungsteilTC-28530C697203

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyamid 6.6 Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -40
RoHS-konform Ja

Technischer Support