Teilenummer
|
---|
10120157 |
10120158 |
10120159 |
10120161 |
10120162 |
10120164 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Verpackt | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Pro Meter verkauft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 x 0,08 mm² | 10120157 | 14 | nein | 16.51 | 17.51 | Ja | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 x 0,08 mm² | 10120158 | 16 | nein | 19.05 | 20.05 | Ja | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 x 0,08 mm² | 10120159 | 20 | nein | 24.13 | 25.13 | Ja | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 x 0,08 mm² | 10120161 | 26 | nein | 31.75 | 32.75 | Ja | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 34 x 0,08 mm² | 10120162 | 34 | nein | 41.91 | 42.91 | Ja | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 x 0,08 mm² | 10120164 | 40 | Ja | 49.53 | 50.53 | nein |
Loading...
AWG | 28 | Kabelfunktionen | Flammhemmend | farbcodiert | Farbe | Mehrfarbig |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 1.27 | Kernlayout(mm) | 7 x 0.127 | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.08 |
Halogen frei | nein | Isolierendes Material | PVC | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +105 |
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +105 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -30 | Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -20 |
Produktart | Bandkabel | RoHS-konform | Ja | Geschirmt | nein |
Modell (Herstellermodell) | FBL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x)
Verpackt
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Pro Meter verkauft
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften