• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Clip selbstklebend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

630913

Teilenummer
630913
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bündel ⌀ (maximal)(mm) 8 Bündel ⌀ Bereich 8 mm (max) Farbe Schwarz
Befestigungsart Selbstklebend Hersteller Teilenummer 630913 Werkstoff Polyamid 6.6
Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -20 Montage ⌀ (min.)(mm) 3
Montage ⌀ (maximal)(mm) 3 Größe (Höhe)(mm) 29 Größe (Breite)(mm) 19.2
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 85 Produktart Clip RoHS-konform Ja
Modell (Herstellermodell) 630913

Sie befinden sich auf der Seite für Clip selbstklebend, die Teilenummer ist 630913.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 630913.

Technischer Support