Teilenummer
|
---|
TC-6645704 |
TC-6645708 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Farbe | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 5 mm (max) | Transparent | Schraubenbefestigung | nein | TC-6645704 | PA66 | 9.5 | 18.50 | TC-6645704 | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | TC-6645708 | - | - | - | TC-6645708 |
Loading...
Produktart | Befestigungsteil | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Befestigungsart
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften