Teilenummer
|
---|
1226937 |
1226938 |
1226941 |
1226943 |
1226944 |
1226945 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Farbe | Hersteller Teilenummer | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6.70 | 6,70 mm (max) | Schwarz | 1226937 | 31 | 23 | 1226937 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | Weiß | 1226938 | 31 | 23 | 1226938 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 9 | 9 mm (max) | Weiß | 1226941 | - | 31 | 1226941 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2.30 | 2,30 mm (max) | Schwarz | 1226943 | 13.5 | 23 | 1226943 | |
1.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 18 | 18 mm (max) | Weiß | 1226944 | 13.5 | 23 | 1226944 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 13.50 | 11 bis 13,50 mm | Grau | 1226945 | 13.5 | 23 | 1226945 |
Loading...
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Eckbeschlag | Werkstoff | Polyethylen (PE) | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Clip | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Hersteller Teilenummer
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften