Teilenummer
|
---|
1579048 |
1579060 |
1579068 |
1579083 |
1586433 |
1586434 |
1586446 |
1586447 |
1586452 |
1586455 |
1586460 |
1586464 |
1586471 |
1586472 |
1586480 |
1586482 |
1586484 |
1586487 |
1586489 |
1586495 |
1586497 |
TC-2523010 |
TC-6648084 |
TC-6648092 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Kontaktmaterial | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1579048 | - | 15 | - | 1579048 | ||
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1579060 | - | 25 | - | 1579060 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Drucken (rechtwinklig) | 90 | + Hülse separat aufsteckbar| + 7,2 mm Raster | Stecker. horizontale Montage | Kupferlegierung | - | 1579068 | 2 | 9 | -55 - +105 | 1579068 | ||
1.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1579083 | - | 9 | - | 1579083 | |||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | - | - | Stecker. vertikale Montage | - | - | 1586433 | - | 15 | - | TC-A-DSF 15 LPIII/Z-203 | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | - | - | Stecker. vertikale Montage | - | - | 1586434 | - | 37 | - | TC-A-DSF 37 LPIII/Z-203 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | - | - | Stecker. vertikale Montage | - | - | 1586446 | - | 9 | - | TC-A-DSF 09 LPIII/Z-203 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | - | - | Stecker. vertikale Montage | - | - | 1586447 | - | 25 | - | TC-A-DSF 25 LPIII/Z-203 | ||
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. vertikale Montage | - | - | 1586452 | - | 25 | - | TC-A-DS 25 A/KG-T2-203 | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1586455 | - | 25 | - | TC-A-DS 25 A/KG-T1-203 | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1586460 | - | 15 | - | TC-A-DS 15 A/KG-T1-203 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Eimer | - | - | Stecker. vertikale Montage | - | - | 1586464 | - | 44 | - | TC-A-HDS 44 LL/Z-203 | ||
0.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. vertikale Montage | - | - | 1586471 | - | 9 | - | TC-A-DS 09 PP/Z-203 | ||
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. vertikale Montage | - | - | 1586472 | - | 25 | - | TC-A-DS 25PP-203 | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1586480 | - | 15 | - | TC-A-HDS 15 A-KG/T-203 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1586482 | - | 26 | - | TC-A-HDS 26 A-KG/T-203 | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Eimer | - | - | Stecker. vertikale Montage | - | - | 1586484 | - | 26 | - | TC-A-HDS 26 LL/Z-203 | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | - | - | Stecker. vertikale Montage | - | - | 1586487 | - | 9 | - | TC-A-DSF 09LPIII/FP-203 | ||
0.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1586489 | - | 9 | - | TC-A-DS 09 A/KG-T1-203 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. horizontale Montage | - | - | 1586495 | - | 15 | - | TC-A-DS 15 A/KG-F-203 | ||
0.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verlötung | - | - | Stecker. vertikale Montage | - | - | 1586497 | - | 15 | - | TC-A-DS 15 PP/Z-203 | ||
136.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | Drucken (rechtwinklig) | 90 | + Hülse separat aufsteckbar| + 7,2 mm Raster | Stecker. horizontale Montage | Kupferlegierung | Ja | TC-2523010 | 2 | 9 | - | TC-252 3010 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | 90 | - | Stecker. rechter Winkel | - | nein | TC-6648084 | 2 | 9 | - | TC-6648084 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | 90 | - | Stecker. rechter Winkel | - | nein | TC-6648092 | 2 | 15 | - | TC-6648092 |
Loading...
Produktart | D-SUB Stiftleiste | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Anschlusswinkel(°)
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften