Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 1.27 | nein | 1589664 | 1 | 5 | 7.10 | 8.10 | 13.95 | 10 | F07a-10 BS1-G | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 1.27 | nein | 1589666 | 1 | 13 | 7.10 | 8.10 | 24.11 | 26 | F07a-26 BS1-G | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 1.27 | nein | 1589667 | 1 | 15 | 7.10 | 8.10 | 26.65 | 30 | F07a-30 BS1-G | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 1.27 | nein | 1589668 | 1 | 17 | 7.10 | 8.10 | 29.19 | 34 | F07a-34 BS1-G | |
2.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 1.27 | nein | 1589671 | 1 | 30 | 7.10 | 8.10 | 45.70 | 60 | F07a-60 BS1-G | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | Phosphorbronze | 1.27 | nein | 1589676 | 1 | 13 | 7.10 | 8.10 | 24.11 | 26 | F08a-26 BS1-G | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 2 | nein | 1589703 | 1 | 4 | 5.70 | 5.50 | 15.10 | 8 | F05-08 AG1-G | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 2 | nein | 1589705 | 1 | 6 | 5.70 | 5.50 | 19.10 | 12 | F05-12 AG1-G | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 2 | nein | 1589706 | 1 | 7 | 5.70 | 5.50 | 21.10 | 14 | F05-14 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 2 | nein | 1589710 | 1 | 12 | 5.70 | 5.50 | 31.10 | 24 | F05-24 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 2 | nein | 1589712 | 1 | 15 | 5.70 | 5.50 | 37.10 | 30 | F05-30 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 2 | nein | 1589713 | 1 | 17 | 5.70 | 5.50 | 41.10 | 34 | F05-34 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 2 | nein | 1589714 | 1 | 20 | 5.70 | 5.50 | 47.10 | 40 | F05-40 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Phosphorbronze | 2 | nein | 1589715 | 1 | 22 | 5.70 | 5.50 | 51.10 | 44 | F05-44 AG1-G | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 2.54 | - | 1589757 | 2 | 6 | 9 | 9 | 22.84 | 12 | F03-12 AG1-G | |
0.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 2.54 | - | 1589758 | 2 | 7 | 9 | 9 | 25.38 | 14 | F03-14 AG1-G | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 2.54 | - | 1589759 | 2 | 8 | 9 | 9 | 27.92 | 16 | F03-16 AG1-G | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 2.54 | - | 1589760 | 2 | 10 | 9 | 9 | 33 | 20 | F03-20 AG1-G | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 2.54 | - | 1589761 | 2 | 12 | 9 | 9 | 38.08 | 24 | F03-24 AG1-G | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 2.54 | - | 1589762 | 2 | 13 | 9 | 9 | 40.62 | 26 | F03-26 AG1-G | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 2.54 | - | 1589763 | 2 | 15 | 9 | 9 | 45.70 | 30 | F03-30 AG1-G | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 2.54 | - | 1589764 | 2 | 17 | 9 | 9 | 50.78 | 34 | F03-34 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 2.54 | - | 1589765 | 2 | 20 | 9 | 9 | 58.40 | 40 | F03-40 AG1-G | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 2.54 | - | 1589766 | 2 | 22 | 9 | 9 | 63.48 | 44 | F03-44 AG1-G | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | Messing | 2.54 | - | 1589771 | 2 | 6 | 9 | 9 | 22.84 | 12 | F04-12 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | Messing | 2.54 | - | 1589774 | 2 | 10 | 9 | 9 | 33 | 20 | F04-20 AG1-G | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | Messing | 2.54 | - | 1589776 | 2 | 13 | 9 | 9 | 40.62 | 26 | F04-26 AG1-G | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | Messing | 2.54 | - | 1589779 | 2 | 20 | 9 | 9 | 58.40 | 40 | F04-40 AG1-G | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schneiden & schneiden | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | Messing | 2.54 | - | 1589781 | 2 | 25 | 9 | 9 | 71.10 | 50 | F04-50 AG1-G |
Loading...
Gehäusematerial | PBT | Farbe | Schwarz | Steckverbindermerkmale | kein Auswerfer |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Anzahl Reihen | 2 |
Produktart | Stift-Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften