Teilenummer
|
---|
1580918 |
TC-028241-26-10-60 |
TC-0282-08-10-60/S |
TC-0686343-30-60-1 |
TC-2521087 |
TC-2521113 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Farbe | Steckverbindermerkmale | Steckverbinder | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Phosphorbronze | 1.27 | - | - | - | 1580918 | +105 | 0.5 | 250 | 2 x 13 | 13 | 5 | 20.71 | 4 | 26 | 1580918 | - | ||
0.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | Vergoldet | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Vergoldet | Kupferlegierung | 2.54 | - | - | Thermoplastisches Material | TC-028241-26-10-60 | +105 | 1 | 250 | - | 13 | 13.55 | 37.62 | 6 | 26 | TC-028241-26-10-60 | Gerade | |||
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Vergoldet | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | Vergoldet | Kupferlegierung | 2.54 | - | - | Thermoplastisches Material | TC-0282-08-10-60/S | +105 | 1 | 250 | - | 4 | 13.55 | 14.76 | 6 | 8 | TC-0282-08-10-60/S | Gerade | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Thermoplastisches Material | Schwarz | - | - | Kupferlegierung | 2 | Vergoldet | - | Thermoplastisches Material | TC-0686343-30-60-1 | +85 | 1 | 500 | - | 15 | 8.8 | 35.2 | 4.2 | 30 | TC-0686343-30-60-1 | Gerade | ||
322.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | Vergoldet | - | - | - | Vergoldet | Phosphorbronze | 1.27 | - | Ja | - | TC-2521087 | +105 | 0.5 | 250 | 2 x 10 | 10 | 5 | 16.9 | 4 | 20 | TC-252 1087 | - | |
104.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | - | Schwarz | + Zugentlastung | - | Phosphorbronze | 2.54 | - | - | - | TC-2521113 | +105 | 1 | 500 | 50 | 25 | 15.6 | 68.18 | 6.9 | 50 | TC-2521113 | - |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Steckertyp | Sockel | Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Reihen | 2 | Produktart | Stift-Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche der Platine
Gehäusematerial
Farbe
Steckverbindermerkmale
Steckverbinder
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Kontaktfläche
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften