Teilenummer
|
---|
1589793 |
1589794 |
1589795 |
1589796 |
1589798 |
1589802 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1589793 | 5 | 36.96 | 10 | D17-10 ASA2-G | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1589794 | 7 | 42.04 | 14 | D17-14 ASA2-G | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1589795 | 8 | 44.58 | 16 | D17-16 ASA2-G | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1589796 | 10 | 49.66 | 20 | D17-20 ASA2-G | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1589798 | 13 | 57.28 | 26 | D17-26 ASA2-G | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1589802 | 25 | 87.76 | 50 | D17-50 ASA2-G |
Loading...
Gehäusematerial | PBT | Farbe | Grau | Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckverbindermerkmale | + Hülse separat aufsteckbar | Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade |
Kontaktmaterial | Messing | Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 1 | Anzahl Reihen | 2 |
Größe (Höhe)(mm) | 13.90 | Größe (Breite)(mm) | 8.50 | Produktart | Stift-Steckverbinder |
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften