Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-06-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 3 | 12.33 | 15.24 | 8.85 | 6 | TC-02747-06-1-00-2 | ||
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-06-2-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 3 | 12.96 | 15.24 | 12.05 | 6 | TC-02747-06-2-00-2 | ||
0.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-08-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 4 | 12.33 | 17.78 | 8.85 | 8 | TC-02747-08-1-00-2 | |||
0.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-10-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 5 | 12.33 | 20.32 | 8.85 | 10 | TC-02747-10-1-00-2 | |||
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-10-2-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 5 | 12.96 | 20.32 | 12.05 | 10 | TC-02747-10-2-00-2 | ||
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-14-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 7 | 12.33 | 25.4 | 8.85 | 14 | TC-02747-14-1-00-2 | ||
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-16-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 8 | 12.33 | 27.94 | 8.85 | 16 | TC-02747-16-1-00-2 | ||
0.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-16-2-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 8 | 12.96 | 27.94 | 12.05 | 16 | TC-02747-16-2-00-2 | ||
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-20-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 10 | 12.33 | 33.02 | 8.85 | 20 | TC-02747-20-1-00-2 | ||
0.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-24-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 12 | 12.33 | 38.1 | 8.85 | 24 | TC-02747-24-1-00-2 | ||
0.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-26-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 13 | 12.33 | 40.64 | 8.85 | 26 | TC-02747-26-1-00-2 | |||
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-34-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 17 | 12.33 | 50.8 | 8.85 | 34 | TC-02747-34-1-00-2 | ||
0.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2.54 | Thermoplastisches Material | - | TC-02747-40-1-00-2 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 20 | 12.33 | 58.42 | 8.85 | 40 | TC-02747-40-1-00-2 | |||
0.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 1.27 | - | - | TC-067236-010-1-00 | +105 | -40 | 1 | 500 | 10 | 5 | 5.40 | 5.10 | - | 10 | TC-067236-010-1-00 | ||
1.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 1.27 | - | - | TC-067236-016-1-00 | +105 | -40 | 1 | 500 | 16 | 8 | 5.40 | 5.10 | - | 16 | TC-067236-016-1-00 | |||
0.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | 2 | Thermoplastisches Material | - | TC-1270635-16-1-00 | +85 | -40 | 1 | 125 | - | 8 | 8.6 | 23.2 | 5.5 | 16 | TC-1270635-16-1-00 | ||
87.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | PBT | IDC-Anschlüsse | - | + Auswerfer (kurz / lang) | Nadelstreifen. Gerade | Messing | 2.54 | - | 1000 | TC-2521112 | +105 | -55 | 3 | 250 | - | 5 | 27.2 | 32 | 8.4 | 10 | TC-252 1112 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Kontaktfläche | Vergoldet |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Reihen | 2 | Produktart | Nadelstreifen | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Kompatibel mit (Details)
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Isolierendes Material
Isolationswiderstand(MΩ)
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften