• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leiterplattenklemmenleiste einreihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1572090
1572092
530241
530418
530445
530486
530538
530553
530667
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ösenabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105301991.61212010530199

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85306451.610595530645

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85302411.61249860530241

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65304181.59303530418

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65304451.59364530445

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65304861.59455530486

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65305381.597410530538

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 65305531.59620100530553

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85306671.61010010530667

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Epoxid Produktart Leiterplattenklemmenleiste RoHS-konform Ja
Modell (Leiterplatte) einreihig

Technischer Support