Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftkopfmodell (Teststifte) | Stiftlänge (mm) | Pech des Frühlings (mm) | Veredelung | Widerstand (mΩ) | Federkraft (N) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.27 | 1 | 1 | 0.68 | D | 16.5 | 2.8 | Gold | ≤30 | 0.7|0.7 | - | 1007-D-0.7N-AU-0.5 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.91 | 2 | 2 | 1 | A | 17 | 3|3 | Gold | ≤20 | 0.8|0.8 | - | 1010-A-0.8NE-AU-1.5 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.91 | 2 | 2 | 1 | B | 17 | 3|3 | Gold | ≤20 | 0.8|0.8 | - | 1010-B-0.8NE-AU-0.45 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Beryllium Kupfer | 1.91 | 2 | 2 | 1 | C | 17 | 3|3 | Gold | ≤20 | 0.8|0.8 | - | 1010-C-0.8NE-AU-1.5C | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.91 | 2 | 2 | 1 | D | 17 | 3|3 | Gold | ≤20 | 0.8|0.8 | - | 1010-D-0.8NE-AU-1.0 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.91 | 2 | 2 | 1 | G | 17 | 3|3 | Rhodium | ≤20 | 0.8|0.8 | - | 1010-G-0.8NE-RH-1.5 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 1.91 | 2 | 2 | 1 | H | 17 | 3|3 | Nickel | ≤20 | 0.8|0.8 | - | 1010-H-0.8 NE-NI-1.5 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 2.54 | 3 | - | 1.37 | M | 33 | 6.3 | Gold | ≤25 | 1.5|1.5 | Prüfstift 1025-EM-1.5 N-AU-1.3 | 1025/E-M-1.5N-AU-1.3 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 | 5 | - | 2.6 | A | 34.5 | 5.5 | Nickel | ≤30 | 1.5|1.5 | - | 1040-A-1.5N-NI-4.0 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2.54 | 3 | - | 1.65 | Q | 32.3 | 5.3 | Nickel | ≤25 | 1.5|1.5 | - | 2021-Q-1.5N-NI-1.3 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | 4 | 10 | - | 3.5 | D | 15.2 | 3.5 | Gold | ≤10 | 3.5|3.5 | - | 5110/O.03-D-1.5N-AU-2.3M | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Beryllium Kupfer | 4 | 10 | - | 3.5 | D | 15.2 | 3.5 | Gold | ≤10 | 3.5|3.5 | - | 5110/S-D-1.2NE-AU-2.3C | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Beryllium Kupfer | 4 | 10 | - | 3.5 | D | 15.2 | 3.5 | Gold | ≤10 | 3.5|3.5 | - | 5110/S.02-D-1.2NE-AU-2.3C |
Loading...
Produktart | Präzisionstest-Tipp | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftkopfmodell (Teststifte)
Stiftlänge(mm)
Pech des Frühlings(mm)
Veredelung
Widerstand(mΩ)
Federkraft(N)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften