Kabelgriffe aus verzinktem Stahldraht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

142506

Teilenummer
142506
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Last brechen(kN) 18.8 Kabeldurchmesser(mm) 10 - 20 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 900
Zugkraft(kN) 9.4 Gewicht(g) 750.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelgriffe aus verzinktem Stahldraht, die Teilenummer ist 142506.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 142506.

Technischer Support