Kabelzughülsen für Erdreich Verkabelungsarbeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

142510

Teilenummer
142510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

147.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Last brechen(kN) 55.5 Kabeldurchmesser(mm) 50 - 65 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 900
Zugkraft(kN) 27.5 Gewicht(g) 1040.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelzughülsen für Erdreich Verkabelungsarbeiten, die Teilenummer ist 142510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 142510.

Technischer Support