Teilenummer
|
---|
1128124013 |
1128124014 |
1128124015 |
1128124016 |
1128124017 |
1128124018 |
1128124019 |
1128124020 |
1128124021 |
1128124022 |
1128124023 |
1128124024 |
1128124026 |
1128124027 |
1128124028 |
1128124030 |
1128124032 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Klemm-/Spannbereich Durchmesser (mm) | Farbe | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | 13 mm (max) | 13 - 14.5 | Braun | 1128124013 | FBS 13/12 | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 14 mm (max) | 14 - 15.8 | Grün | 1128124014 | FBS 14/12 | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 15 mm (max) | 15 - 16.8 | Blau | 1128124015 | FBS 15/12 | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 16 mm (max) | 16 - 17.5 | Grün | 1128124016 | FBS 16/12 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 17 mm (max) | 17 - 18.5 | Grau | 1128124017 | FBS 17/12 | |
2.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 18 mm (max) | 18 - 19 | Braun | 1128124018 | FBS 18/12 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | 19 mm (max) | 19 - 20 | Schwarz | 1128124019 | FBS 19/12 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 20 mm (max) | 20 - 21.6 | Blau | 1128124020 | FBS 20/12 | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 21 | 21 mm (max) | 21 - 22.5 | Grün | 1128124021 | FBS 21/12 | |
3.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 22 mm (max) | 22 - 24.5 | Grau | 1128124022 | FBS 22/12 | |
3.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | 23 mm (max) | 23 - 24.7 | - | 1128124023 | FBS 23/12 | |
3.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | 24 mm (max) | 24 - 26 | Gelb | 1128124024 | FBS 24/12 | |
3.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 26 | 26 mm (max) | 26 - 28 | Grau | 1128124026 | FBS 26/12 | |
3.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 27 | 27 mm (max) | 27 - 29 | Grün | 1128124027 | FBS 27/12 | |
4.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 28 | 28 mm (max) | 28 - 30.5 | Grau | 1128124028 | FBS 28/12 | |
5.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 30 mm (max) | 30 - 32.5 | Blau | 1128124030 | FBS 30/12 | |
5.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | 32 mm (max) | 32 -34.5 | Braun | 1128124032 | FBS 32/12 |
Loading...
Halogen frei | nein | Werkstoff (Details) | C 75 S | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 12 | Produktart | Klemme | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Klemm-/Spannbereich Durchmesser(mm)
Farbe
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften