Teilenummer
|
---|
8156120110 |
8156120145 |
8156120170 |
8156120215 |
8156120270 |
8156120325 |
8156120380 |
8156120660 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Klemm-/Spannbereich Durchmesser (mm) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | 60 bis 110 mm | 60 - 110 | 8156120110 | Stahl | 8156120110 | |
6.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 145 | 60 bis 145 mm | 60 - 145 | 8156120145 | Stahl | 8156120145 | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 170 | 60 bis 170 mm | - | 8156120170 | - | 8156120170 | |
7.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 215 | 60 bis 215 mm | 60 - 215 | 8156120215 | Stahl | 8156120215 | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 270 | 60 bis 270 mm | 60 - 270 | 8156120270 | Stahl | 8156120270 | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 325 | 60 bis 325 mm | 60 - 325 | 8156120325 | Stahl | 8156120325 | |
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 380 | 60 bis 380 mm | 60 - 380 | 8156120380 | Stahl | 8156120380 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 660 | 60 bis 660 mm | 60 - 660 | 8156120660 | Stahl | 8156120660 |
Loading...
Bündeldurchmesser (min.)(mm) | 60 | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | + Schnellspanner | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Größe (Breite)(mm) | 9 | Produktart | Baugröße der Klemme |
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Klemm-/Spannbereich Durchmesser(mm)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften