Schlauchschellen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8107101007
8107101008
8107101009
8107101010
8107101011
8107101012
8107101013
8107101014
8107101015
8107101016
8107101017
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bündel ⌀ (maximal)
(mm)
Bündel ⌀ Bereich Klemm-/Spannbereich Durchmesser
(mm)
Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

1.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 77 mm (max)781071010078107101007

1.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 88 mm (max)881071010088107101008

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 99 mm (max)981071010098107101009

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010 mm (max)1081071010108107101010

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1111 mm (max)1181071010118107101011

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1212 mm (max)1281071010128107101012

2.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1313 mm (max)1381071010138107101013

2.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1414 mm (max)1481071010148107101014

2.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1515 mm (max)1581071010158107101015

2.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1616 mm (max)1681071010168107101016

2.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1717 mm (max)1781071010178107101017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen frei nein Werkstoff (Details) Stahl-verzinkt Werkstoff Stahl
Größe (Breite)(mm) 9 Produktart Baugröße der Klemme RoHS-konform Ja

Technischer Support