• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Käfigmutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

382-2005

Teilenummer
382-2005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dicke (maximal)(mm) 3.1 Farbe Blau Kompatibel mit (Details) M6 Gewinde
Halogen frei nein Hersteller Teilenummer 382-2005 Befestigungsbohrung 9.5 mm
Größe (Höhe)(mm) 12.8 Größe (⌀)(mm) 12.3 Produktart Käfigmutter
Modell (Herstellermodell) 382-2005

Sie befinden sich auf der Seite für Käfigmutter, die Teilenummer ist 382-2005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 382-2005.

Technischer Support