Signalkabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

70I040

Teilenummer
70I040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Biegeradius (Anzahl der Außendurchmesser bei fester Installation) 16 Farbe Weiß Kernlayout Massiver Draht. leer. Kopf der Klasse 1/ Einzeldraht
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) 3 × 2 × 0,50 mm² Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.50 Halogen frei nein
Isolierendes Material PVC Hersteller Teilenummer 70I040 Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +70
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +50 Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -20 Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -5
Nennspannung(V) 100 Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 6 Durchmesser(mm) 5.80
Verpackt nein Produktart YR-Signalkabel RoHS-konform Ja
Pro Meter verkauft Ja Standards In Übereinstimmung mit VDE 0815/VDE 0812 Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) Ja (1)
Modell (Herstellermodell) 70I040

Sie befinden sich auf der Seite für Signalkabel, die Teilenummer ist 70I040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 70I040.

Technischer Support