Teilenummer
|
---|
70I124 |
70I125 |
70I126 |
70I127 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelfunktionen | Farbe | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Durchmesser (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flach | Weiß | 8 x 0,12 mm² | 0.12 | 70I124 | 8 | - | 2 | 9 | |
19.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Flach | Schwarz | 8 x 0,12 mm² | 0.12 | 70I125 | 8 | - | 2 | 9 | |
19.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rund | Schwarz | 4 x 0,04 mm² | 0.04 | 70I126 | 4 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
35.36 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rund | Schwarz | 4 x 0,04 mm² | 0.04 | 70I127 | 4 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Loading...
Biegeradius (Anzahl der Außendurchmesser bei fester Installation) | 10 | Biegeradius (Anzahl der Außendurchmesser für flexible Installation) | 15 | Kabelmodell | LiYY |
---|---|---|---|---|---|
Halogen frei | nein | Isolierendes Material | PVC | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 |
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +70 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -25 | Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +5 |
Verpackt | Ja | Produktart | Telefonkabel | RoHS-konform | Ja |
Geschirmt | nein | Pro Meter verkauft | nein | Modell (Herstellermodell) | LiYY |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelfunktionen
Farbe
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x)
Durchmesser(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften