Kabeltrommel Abwickler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

52055383

Teilenummer
52055383
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

356.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 90 Größe (Breite)(mm) 570 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 530
Produktart Kabeltrommelabroller

Sie befinden sich auf der Seite für Kabeltrommel Abwickler, die Teilenummer ist 52055383.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 52055383.

Technischer Support