Teilenummer
|
---|
2002.68 |
2003.61 |
2003.68 |
2006.61 |
2006.68 |
2007.61 |
2007.68 |
2009.61 |
200603.68 |
2038.68 |
2053.68 |
2054.61 |
2054.68 |
2055.68 |
2064.68 |
2067.68 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Befestigungsbohrung | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | 2002.68 | 2.2 mm | 4.5 | 9 | 2002.68 | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versilbert | 2003.61 | 3.2 mm | 5.5 | 9 | 2003.61 | |
4.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | 2003.68 | 3.2 mm | 5.5 | 9 | 2003.68 | |
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versilbert | 2006.61 | 3.2 mm | 5.5 | 12 | 2006.61 | |
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | 2006.68 | 3.2 mm | 5.5 | 12 | 2006.68 | |
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versilbert | 2007.61 | 4.3 mm | 6.5 | 12 | 2007.61 | |
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | 2007.68 | 4.3 mm | 6.5 | 12 | 2007.68 | |
9.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Versilbert | 2009.61 | 4.3 mm | 6.5 | 18 | 2009.61 | ||
5.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Verzinnt | 200603.68 | 3.2 mm | 5.5 | 12 | 200603.68 | ||
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | 2038.68 | 2.8 mm | 5.5 | 9 | 2038.68 | |
12.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | 2053.68 | 8.2 mm | 12 | 14 | 2053.68 | |
19.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Versilbert | 2054.61 | 11.2 mm | 15 | 16 | 2054.61 | |
14.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Verzinnt | 2054.68 | 11.2 mm | 15 | 16 | 2054.68 | |
5.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Verzinnt | 2055.68 | 3.2 mm | 6.5 | 12 | 2055.68 | |
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | 2064.68 | 5.3 mm | 10 | 12 | 2064.68 | |
8.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | 2067.68 | 6.4 mm | 10 | 12 | 2067.68 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schrauben | Kontaktmaterial | Messing | Werkstoff (Details) | Messing poliert |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Lötanhänger | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche
Hersteller Teilenummer
Befestigungsbohrung
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften