Teilenummer
|
---|
5112.99 |
5114.99 |
5121.99 |
5125.99 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Befestigungsbohrung | Durchmesser Montagebohrung (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5112.99 | - | 3.2 | 5 | 7 | 13.7 | 5 | 5112.99 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5114.99 | - | 3.5 | - | 6.1 | 17.1 | 2 | 5114.99 | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5121.99 | 2.8 mm | - | - | 4 | 18 | 2.50 | 5121.99 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5125.99 | - | 3.3 | 5.7 | 6 | 26 | 12.50 | 5125.99 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schrauben | Kontaktmaterial | Stahlplatte | Kontaktfläche | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Verzinkter Stahl | Anzahl der Klammern | 2 | Produktart | Klemme |
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Befestigungsbohrung
Durchmesser Montagebohrung(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften