Teilenummer
|
---|
1001.28 |
1015.28 |
1017.68 |
101506.28 |
101806.61 |
780.68 |
789.68 |
950.68 |
951.68 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Befestigungsbohrung | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Bronze | Verzinnt | 1001.28 | 0.75 mm | 0.8 | 3.5 | 1.6 | 7.5 | Stift | 1001.28 | ||
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Bronze | Verzinnt | 1015.28 | 1.3 mm | 1.4 | 3.5 | 2.8 | 7.5 | Stift | 1015.28 | |
4.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Verzinnt | 1017.68 | 1.3 mm | 1.4 | 4 | 2.5 | 10 | Stift | 1017.68 | |
3.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Bronze | Verzinnt | 101506.28 | 1.3 mm | 1.4 | 3.5 | 2.8 | 7.5 | Stift | 101506.28 | |
4.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Versilbert | 101806.61 | 1.3 mm | 1.4 | 6.8 | 2.8 | 11.3 | Stift | 101806.61 | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Verzinnt | 780.68 | - | 1 | 2.2 | 2 | 12.5 | Kontaktstift | 780.68 | ||
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Verzinnt | 789.68 | - | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 11 | Kontaktstift | 789.68 | ||
2.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Verzinnt | 950.68 | 0.8 mm | 0.63 | - | 0.63 | 10 | Kontaktstift | 950.68 | |
2.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Verzinnt | 951.68 | 0.8 mm | 0.63 | - | 0.63 | 7 | Kontaktstift | 951.68 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Verlötung | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Hersteller Teilenummer
Befestigungsbohrung
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften