• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flach Lötösen für Befestigungen【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200645.68
200745.68
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Befestigungsbohrung Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

5.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 200645.683.2 mm5.5200645.681-polig für M3

5.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 200745.684.3 mm6.5200745.681-polig für M4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schrauben Anschluss - Kontaktmaterial Messing
Kontaktfläche Verzinnt Werkstoff (Details) Messing. verzinnt Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 12
Produktart Lötanhänger RoHS-konform Ja

Technischer Support