Lötfahne

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2068.68

Teilenummer
2068.68
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schrauben Anschluss - Kontaktmaterial Messing
Kontaktfläche Verzinnt Hersteller Teilenummer 2068.68 Werkstoff (Details) Messing. verzinkt
Befestigungsbohrung 6.4 mm Größe (Breite)(mm) 10 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 20
Produktart Lötanhänger RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) 2068.68
Ausführung (verschied.) 1-polig für M6

Sie befinden sich auf der Seite für Lötfahne, die Teilenummer ist 2068.68.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2068.68.

Technischer Support