• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrumpfschlauchset

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2810016902CO
2810024902CO
2810032902CO
2810048902CO
2810095902CO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)
(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2810016902CO1.600.802810016902CO

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2810024902CO2.401.202810024902CO

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2810032902CO3.201.602810032902CO

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2810048902CO4.802.402810048902CO

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2810095902CO9.504.702810095902CO

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Halogen frei nein Heatshrink-Funktionen Flammhemmend
Werkstoff (Details) Polyolefinschläuche Werkstoff Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Produktart Wärmeschrumpf eingestellt RoHS-konform Ja
Schwindung 2:1 Temperatur(°C) +200|+110 Temperaturbereich(°C) -40 - + 105 ºC

Technischer Support