Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Farbe | Steckverbindermerkmale | Land Farbcode | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Hülsenlänge (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Blau | - | FR | 1 x 0,75 mm² x 6 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 18 0940 | - | 12 | 6 | 180940 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Blau | - | FR | 1 x 0,75 mm² x 12 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 18 0942 | - | 18 | 12 | 180942 | |
2.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Rot | - | DIN | 1 x 1 mm² x 6 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 0944 | - | 12 | 6 | 180944 | |
3.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Rot | - | DIN | 1 x 1 mm² x 12 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 0946 | - | 18 | 12 | 180946 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Schwarz | - | DIN | 1 x 1,50 mm² x 10 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 0948 | - | 16 | 10 | 180948 | |
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Schwarz | - | DIN | 1 x 1,50 mm² x 12 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 0949 | - | 18 | 12 | 18 0949 | |
4.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | Grau | - | FR | 1 x 2,50 mm² x 12 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | - | 18 0950 | - | 18 | 12 | 180950 | |
4.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | Orange | - | FR | 1 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 1 x 4 | - | 18 0952 | - | 20 | 12 | 180952 | |
3.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Violett | - | FR | 1 x 0,25 mm² x 6 mm | 0.25 | 1 x 0.25 | - | 18 0988 | - | 10 | 6 | 180988 | |
3.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Violett | - | FR | 1 x 0,25 mm² x 6 mm | 0.25 | 1 x 0.25 | - | 18 0990 | - | 12 | 6 | 180990 | |
2.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Rosa | - | FR | 1 x 0,34 mm² x 7 mm | 0.34 | 1 x 0.34 | - | 18 0992 | - | 10 | 7 | 180992 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Rosa | - | FR | 1 x 0,34 mm² x 7 mm | 0.34 | 1 x 0.34 | - | 18 0994 | - | 12 | 7 | 180994 | |
2.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Weiß | - | DIN | 1 x 0,50 mm² x 6 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | - | 18 0996 | - | 12 | 6 | 180996 | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Weiß | - | DIN | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | - | 18 0998 | - | 14 | 8 | 180998 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Weiß | - | DIN | 1 x 0,50 mm² x 10 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | - | 18 0999 | - | 16 | 10 | 180999 | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Blau | - | FR | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 18 1000 | - | 14 | 8 | 181000 | |
2.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Blau | - | FR | 1 x 0,75 mm² x 10 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 18 1001 | - | 16 | 10 | 181001 | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Rot | - | DIN | 1 x 1 mm² x 8 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 1002 | - | 14 | 8 | 181002 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Rot | - | DIN | 1 x 1 mm² x 10 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 1003 | - | 16 | 10 | 181003 | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Schwarz | - | DIN | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 1004 | - | 14 | 8 | 181004 | |
4.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Schwarz | - | DIN | 1 x 1,50 mm² x 18 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 1005 | - | 24 | 18 | 181005 | |
2.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | Grau | - | FR | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | - | 18 1006 | - | 15 | 8 | 181006 | |
4.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | Grau | - | FR | 1 x 2,50 mm² x 18 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | - | 18 1007 | - | 25 | 18 | 181007 | |
3.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | Orange | - | FR | 1 x 4 mm² x 10 mm | 4 | 1 x 4 | - | 18 1008 | - | 17 | 10 | 181008 | |
5.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Grün | - | FR | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | - | 18 1010 | - | 20 | 12 | 181010 | |
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | Braun | - | FR | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 1 x 10 | - | 18 1014 | - | 22 | 12 | 18 1014 | |
8.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | Braun | - | FR | 1 x 10 mm² x 18 mm | 10 | 1 x 10 | - | 18 1016 | - | 28 | 18 | 18 1016 | |
9.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Elfenbein | - | FR | 1 x 16 mm² x 18 mm | 16 | 1 x 16 | - | 18 1020 | - | 28 | 18 | 181020 | |
10.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | Schwarz | - | FR | 1 x 25 mm² x 16 mm | 25 | 1 x 25 | - | 18 1022 | - | 30 | 16 | 181022 | |
2.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Weiß | - | DE | 1 x 0,75 mm² x 6 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 18 2140 | - | 12 | 6 | 182140 | |
3.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Hellblau | - | DE | 1 x 0,25 mm² x 6 mm | 0.25 | 1 x 0.25 | - | 18 2188 | - | 10 | 6 | 182188 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Hellblau | - | DE | 1 x 0,25 mm² x 8 mm | 0.25 | 1 x 0.25 | - | 18 2190 | - | 12 | 8 | 182190 | |
3.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Türkis | - | DE | 1 x 0,34 mm² x 6 mm | 0.34 | 1 x 0.34 | - | 18 2192 | - | 10 | 6 | 182192 | |
3.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Türkis | - | DE | 1 x 0,34 mm² x 8 mm | 0.34 | 1 x 0.34 | - | 18 2194 | - | 12 | 8 | 182194 | |
2.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Orange | - | DE | 1 x 0,50 mm² x 6 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | - | 18 2196 | - | 12 | 6 | 182196 | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Orange | - | DE | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | - | 18 2198 | - | 14 | 8 | 182198 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Orange | - | DE | 1 x 0,50 mm² x 10 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | - | 18 2199 | - | 16 | 10 | 182199 | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Weiß | - | DE | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 18 2200 | - | 14 | 8 | 182200 | |
3.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Weiß | - | DE | 1 x 0,75 mm² x 10 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 18 2201 | - | 16 | 10 | 182201 | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Gelb | - | DE | 1 x 1 mm² x 8 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 2202 | - | 14 | 8 | 182202 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Gelb | - | DE | 1 x 1 mm² x 10 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 2203 | - | 16 | 10 | 182203 | |
2.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Rot | - | DE | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 2204 | - | 14 | 8 | 182204 | |
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Rot | - | DE | 1 x 1,50 mm² x 18 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 2205 | - | 24 | 18 | 182205 | |
2.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | Blau | - | DIN | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | - | 18 2206 | - | 14 | 8 | 182206 | |
3.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | Grau | - | DIN | 1 x 4 mm² x 10 mm | 4 | 1 x 4 | - | 18 2208 | - | 17 | 10 | 182208 | |
5.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | Grau | - | DIN | 1 x 4 mm² x 18 mm | 4 | 1 x 4 | - | 18 2209 | - | 26 | 18 | 182209 | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Schwarz | - | DE | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | - | 18 2210 | - | 20 | 12 | 182210 | |
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Schwarz | - | DE | 1 x 6 mm² x 18 mm | 6 | 1 x 6 | - | 18 2212 | - | 26 | 18 | 182212 | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | Elfenbein | - | DE | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 1 x 10 | - | 18 2214 | - | 22 | 12 | 18 2214 | |
7.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Grün | - | DE | 1 x 16 mm² x 12 mm | 16 | 1 x 16 | - | 18 2218 | - | 24 | 12 | 182218 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Weiß | - | DE | 1 x 0,75 mm² x 12 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 18 2242 | - | 18 | 12 | 182242 | |
2.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Gelb | - | DE | 1 x 1 mm² x 6 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 2244 | - | 12 | 6 | 182244 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Gelb | - | DE | 1 x 1 mm² x 12 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 2246 | - | 18 | 12 | 182246 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Rot | - | DE | 1 x 1,50 mm² x 10 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 2248 | - | 16 | 10 | 182248 | |
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Rot | - | DE | 1 x 1,50 mm² x 12 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 2249 | - | 18 | 12 | 182249 | |
2.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Weiß | - | DIN | 1 x 0,50 mm² x 6 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | Polypropylen | 18 2310 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 12 | 6 | 182310 | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Weiß | - | DIN | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | Polypropylen | 18 2312 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 14 | 8 | 182312 | |
2.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Weiß | - | DIN | 1 x 0,50 mm² x 10 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | Polypropylen | 18 2314 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 16 | 10 | 182314 | |
2.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Grau | - | DIN | 1 x 0,75 mm² x 6 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Polypropylen | 18 2316 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 12 | 6 | 182316 | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Grau | - | DIN | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Polypropylen | 18 2318 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 14 | 8 | 182318 |
Loading...
Kontaktmaterial | CU-ETP | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leiter | 1 | Produktart | Aderendhülse | RoHS-konform | Ja |
Temperaturbereich(°C) | -35 - +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Farbe
Steckverbindermerkmale
Land Farbcode
Querschnitt x Länge
Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²)
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Hülsenlänge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften