Teilenummer
|
---|
125334 |
125335 |
125336 |
125337 |
125345 |
125351 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125334 | 22 | 9 | 75 | SKH/22-9/B | 2.5 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125335 | 35 | 15 | 100 | SKH/35-15/B | 3 | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125336 | 55 | 25 | 150 | SKH/55-25/B | 3.5 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125337 | 75 | 30 | 180 | SKH/75-30/B | 3.5 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 125345 | 10 | 4 | 45 | SKH/10-4/B | 2 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125351 | 15 | 5 | 45 | SKH/15-5/B | 2 |
Loading...
klebbar (ja / nein) | Ja | Farbe | Schwarz | Halogen frei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Heatshrink-Funktionen | Lösungsmittelbeständig | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | chemikalienbeständig | UV-beständig | Werkstoff | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | Maximale Temperatur(°C) | +135 |
Temperatur(°C) | -30 | Produktart | Heatshrink Endkappe | RoHS-konform | Ja |
Schwindung | 2:1 | Temperatur(°C) | +125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften