Teilenummer
|
---|
TM 36 |
TM 48 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Kompatibel mit (Details) | Maße | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 mm (max) | 3,6 mm Kabelbinder | (A x B x C x H) 9 x 13 x 3.1 x 6 mm | TM 36 | TM 36 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | 11 mm (max) | 4,8 mm Kabelbinder | (A x B x C x H) 9.7 x 15 x 3.5 x 6.6 mm | TM 48 | TM 48 |
Loading...
Farbe | Ecru | Befestigungsart | Schraubenbefestigung | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyamid 6.6 | Produktart | Kabelhalterung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Kompatibel mit (Details)
Maße
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften