• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelhalterung für Bandkabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
332-7121-500
332-7122-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibel mit (Details) Maße Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

0.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 26-poliges Kabel(A x B x C x D x F) 33.0 x 44.0 x 8.0 x 16.0 x 14.0 mm332-7121-500332-7121-500

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40-poliges Kabel(A x B x C x D x F) 51.0 x 62.0 x 8.0 x 16.0 x 14.0 mm332-7122-500332-7122-500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel für Bandkabel Farbe Ecru Halogen frei nein
Werkstoff (Details) PA 6.6 Werkstoff Polyamid 6.6 Maximale Temperatur(°C) +50
Temperatur(°C) 0 Produktart Kabelhalterung Temperaturbereich(°C) + 50

Technischer Support