Teilenummer
|
---|
460108D |
460714D |
460814D |
470208D |
470308D |
470408D |
470509D |
470612D |
470814D |
470914D |
490208D |
490814D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Farbe | Land Farbcode | Querschnitt | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Hülsenlänge (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Orange | DE | 2 x 0,5 mm² | 2 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 2 x 0.50 | 460108D | 16 | 8 | 460108D | |
11.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | Schwarz | DE | 2 x 6 mm² | 2 x 6 mm² x 14 mm | 6 | 2 x 6 | 460714D | 26 | 14 | 460714D | |
17.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | Elfenbein | DE | 2 x 10 mm² | 2 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 2 x 10 | 460814D | 24 | 12 | 460814D | |
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | Blau | FR | 2 x 75 mm² | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 470208D | 16 | 8 | 470208D. | |
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | Rot | DIN | 2 x 1 mm² | 2 x 1 mm² x 8 mm | 1 | 2 x 1 | 470308D | 16 | 8 | 470308D | |
4.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | Schwarz | DIN | 2 x 1,5 mm² | 2 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 2 x 1.50 | 470408D | 16 | 8 | 470408D | |
4.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | Grau | FR | 2 x 2,5 mm² | 2 x 2,50 mm² x 9 mm | 2.50 | 2 x 2.50 | 470509D | 18 | 9 | 470509D | |
11.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | Orange | FR | 2 x 4 mm² | 2 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 2 x 4 | 470612D | 23 | 12 | 470612D | |
19.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | Braun | FR | 2 x 10 mm² | 2 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 2 x 10 | 470814D | 24 | 12 | 470814D | |
21.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Elfenbein | FR | + x 16 mm² | 2 x 16 mm² x 14 mm | 16 | 2 x 16 | 470914D | 29 | 14 | 470914D | |
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | Grau | DIN | 2 x 0,75 mm² | 2 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 2 x 0.75 | 490208D | 16 | 8 | 490208D | |
17.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | Rot | DIN | 2 x 10 mm² | 2 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 2 x 10 | 490814D | 24 | 12 | 490814D |
Loading...
Anschluss | - | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Isoliert | Teilweise isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Isolierendes Material | PP | Isolation (Material) | Polypropylen bis + 105 °C. | Werkstoff (Details) | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose |
Anzahl der Leiter | 2 | Produktart | Zwillingszwinge | RoHS-konform | Ja |
Temperaturbereich(°C) | +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Farbe
Land Farbcode
Querschnitt
Querschnitt x Länge
Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Hülsenlänge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften