Installationskabel【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

70I019

Teilenummer
70I019
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

196.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 23 Kabelfunktionen Halogenfrei | starr | Simplex| Doppelschild Farbe Orange
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) 4 × 2 × 0,25 mm² Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.25 Halogen frei Ja
Hersteller Teilenummer 70I019 Maximale Frequenz(MHz) 600 Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +60
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +60 Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -20 Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -20
Netzwerkspezifikation CAT 7 Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 8 Durchmesser(mm) 7.40
Verpackt Ja Produktart Netzwerkkabel RoHS-konform Ja
Abschirmung (Netzwerkkabel) S/FTP Pro Meter verkauft nein Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) Ja (1)
Modell (Herstellermodell) 70I019

Sie befinden sich auf der Seite für Installationskabel, die Teilenummer ist 70I019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 70I019.

Technischer Support