Netzwerkkabel【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70I042
70M049
70M095
70M096
609789
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal Kabelfunktionen Farbe Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Halogen frei Hersteller Teilenummer Maximale Frequenz
(MHz)
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)
(°C)
Temperaturbereich (flexible Installation)
(°C)
Netzwerkspezifikation Durchmesser
(mm)
Verpackt Abschirmung (Netzwerkkabel) Pro Meter verkauft Standards Modell (Herstellermodell)

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Flammhemmender | halogenfreier | flexibler KernOrange4 × 2 × 0,12 mm²0.12Ja70I042600+60+60-20-20CAT 76.50neinS/FTPJaEN 50173-1. IEC 61156-5. ISO/IEC 11801. EN 50288-4-170I042

56.36 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 23Halogenfrei | starr | Simplex| DoppelschildOrange4 × 2 × 0,25 mm²0.25Ja70M049600+60+60-20-20CAT 77.40JaS/FTPnein-70M049

62.87 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 23Halogenfrei | Simplex| Doppelschild | flexibelOrange4 × 2 × 0,25 mm²0.25Ja70M095600+60+60-20-20CAT 76.50JaS/FTPnein-70M095

114.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 23Halogenfrei | Simplex| Doppelschild | flexibelOrange4 × 2 × 0,25 mm²0.25Ja70M096600+60+60-20-20CAT 76.50JaS/FTPnein-70M096

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24Starr | SimplexGrau4 × 2 × 0,20 mm²0.20-609789250----CAT 6-neinU/UTPJa-609789

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 8 Produktart Netzwerkkabel RoHS-konform Ja
Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) Ja (1)

Technischer Support