Teilenummer
|
---|
FK24408D2PAK |
FK24408DPAK |
FK24413D2PAK |
FK24413DPAK |
FK25006LFPAK |
FK25008LFPAK |
FK25010LFPAK |
FK 244 08 D3 PAK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 26 | 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 23 | 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 13 | 26 | 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 13 | 23 | 10 | ||
- | 100 | auf Anfrage | 8 | 15 | 6,5 | ||
- | 100 | auf Anfrage | 8 | 15 | 8 | ||
- | 100 | auf Anfrage | 8 | 15 | 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 8 | 31 | 10 |
Loading...
Material | Kupfer | Oberfläche | lötbar beschichtet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften