IC Kühlkörper PIN FIN (runde Pins)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ICK S 14 X 14 X 12,​5
ICK S 17 X 17 X 15
ICK S 40 X 40 X 7,​5
ICK S 45 X 45 X 20
ICK S R 28,​5 X 18,​5
ICK S R 32,​5 X 20
ICKS10X10X65
ICKS10X10X125
ICKS14X14X10
ICKS14X14X65
ICKS17X17X20
ICKS18X18X10
ICKS18X18X65
ICKS22X22X65
ICKS25X25X65
ICKS25X25X125
ICKS25X25X185
ICKS29X29X10
ICKS29X29X20
ICKS32X32X20
ICKS36X36X10
ICKS36X36X15
ICKS36X36X20
ICKS40X40X10
ICKS40X40X20
ICKS45X45X10
ICKS50X50X10
ICKS50X50X20
ICKS50X50X25
ICKS50X50X50
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
1 auf Anfrage 141412,5
1 auf Anfrage 171715
1 auf Anfrage 40407,5
1 auf Anfrage 454520
1 auf Anfrage 28,528,518,5
1 auf Anfrage 32,532,520
1 auf Anfrage 10106,5
1 auf Anfrage 101012,5
1 auf Anfrage 141410
1 auf Anfrage 14146,5
1 auf Anfrage 171720
1 auf Anfrage 181810
1 auf Anfrage 18186,5
1 auf Anfrage 22226,5
1 auf Anfrage 25256,5
1 auf Anfrage 252512,5
1 auf Anfrage 252518,5
1 auf Anfrage 292910
1 auf Anfrage 292920
1 auf Anfrage 323220
1 auf Anfrage 363610
1 auf Anfrage 363615
1 auf Anfrage 363620
1 auf Anfrage 404010
1 auf Anfrage 404020
1 auf Anfrage 454510
1 auf Anfrage 505010
1 auf Anfrage 505020
1 auf Anfrage 505025
1 auf Anfrage 505050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Aluminium Oberfläche roh

Technischer Support