Heizungsstecker 12A, R / L / C, EMS, PWM, Schuko

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CHAP-01/FA-12E

Teilenummer
CHAP-01/FA-12E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

177.00 €

1 45 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Aufputz Anzahl der Ausgänge 1 Max. Ausgangsstrom(mA) 12
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last)(A) 16 Bussystem KNX falsch Bussystem Funkbus wahr
Bussystem Powernet falsch Busankopplung inklusive wahr Breite in Teilungseinheiten 0
Andere Bussysteme xComfort Anzahl der binären Eingänge 0 Bussystem LON falsch
Schaltspannung(V) 196|253 Schutzart (IP) IP20 Stellgröße stetig wahr
Stellgröße schaltend falsch Ventilschutzfunktion wahr Handschaltung wahr
Bussystem KNX-Funk falsch Funk bidirektional wahr Busmodul abnehmbar falsch
Min. Tiefe der Gerätedose(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Heizungsstecker 12A, R / L / C, EMS, PWM, Schuko, die Teilenummer ist CHAP-01/FA-12E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CHAP-01/FA-12E.

Technischer Support