N-PE-Klemmen schraublos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSD-PKL/NPE/2/C

Teilenummer
ZSD-PKL/NPE/2/C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.83 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 63 Montageart DIN-Schiene Breite(mm) 250
Höhe(mm) 100 Tiefe(mm) 40 Anschlussart schraubenlos
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm² 42 Anzahl der Anschlüsse 10 mm² 0 Anzahl der Anschlüsse 25 mm² 0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm² 12 Anzahl der Anschlüsse > 25 mm² 0 Polzahl 1
Berührungssicher wahr Anzahl der Anschlüsse gesamt 54 Anzahl der Anschlüsse < AWG 6 0
Anzahl der Anschlüsse AWG 6 0 Anzahl der Anschlüsse AWG 4 0 Anzahl der Anschlüsse AWG 2 0
Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0 0 Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil 0 Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil 0

Sie befinden sich auf der Seite für N-PE-Klemmen schraublos, die Teilenummer ist ZSD-PKL/NPE/2/C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-PKL/NPE/2/C.

Technischer Support