Hauptleitungsabzweigklemme, 3x25qmm, fingersicher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZSD-HKL/3X25/FS
ZSD-HKL/5X25/FS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Anschlüsse 25 mm² Anzahl der Anschlüsse 16 mm² Polzahl Anzahl der Anschlüsse gesamt

44.67 €

1 3 Arbeitstage 6066312

61.00 €

1 3 Arbeitstage 1001010520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 63 Montageart DIN-Schiene Höhe(mm) 55
Tiefe(mm) 43 Anschlussart geschraubt Anzahl der Anschlüsse < 6 mm² 0
Anzahl der Anschlüsse 10 mm² 0 Anzahl der Anschlüsse > 25 mm² 0 Berührungssicher wahr
Anzahl der Anschlüsse < AWG 6 0 Anzahl der Anschlüsse AWG 6 0 Anzahl der Anschlüsse AWG 4 0
Anzahl der Anschlüsse AWG 2 0 Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0 0 Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil 0
Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil 0

Technischer Support