Leiteranschlussklemme, 16-120qmm, 10 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AKU120/5
AKU120/10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sammelschienendicke
(mm)

5.57 €

25 3 Arbeitstage 5|5

5.57 €

25 3 Arbeitstage 10|10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Flachschiene Max. Leiterquerschnitt(mm²) 120 Breite der Klemme(mm) 23.5
Sammelschienenbreite(mm) 0|0 Geeignet für Bandleiteranschluss wahr Geeignet für Rundleiteranschluss wahr
Geeignet für Sektorleiteranschluss wahr Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 440

Technischer Support