• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leiteranschlussklemme, 4-35qmm, 10 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AKU35/5
AKU35/10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sammelschienendicke
(mm)

4.20 €

50 3 Arbeitstage 5|5

2.82 €

50 3 Arbeitstage 10|10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Flachschiene Max. Leiterquerschnitt(mm²) 35 Breite der Klemme(mm) 15.5
Sammelschienenbreite(mm) 0|0 Geeignet für Bandleiteranschluss wahr Geeignet für Rundleiteranschluss wahr
Geeignet für Sektorleiteranschluss wahr Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 270

Technischer Support