Akustikmodul, 120 V, Dauerton oder Pulston

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL4-AP24
SL4-AP120
SL4-AP230
SL7-AP24-E
SL7-AP24-M
SL7-AP120
SL7-AP120-E
SL7-AP120-M
SL7-AP230
SL7-AP230-E
SL7-AP230-M
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Funktion Lautstärke
(dB)
Spannungsart Betriebsspannung bei AC 50 Hz
(V)
Betriebsspannung bei AC 60 Hz
(V)
Betriebsspannung bei DC
(V)

95.90 €

1 3 Arbeitstage 43Dauerton/Pulston80Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

95.90 €

1 23 Arbeitstage 43Dauerton/Pulston80Wechselstrom110|120110|1200|0

95.90 €

1 3 Arbeitstage 43Dauerton/Pulston80Wechselstrom230|240230|2400|0

109.00 €

1 3 Arbeitstage 73Dauerton/Pulston100Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

156.00 €

1 3 Arbeitstage 73Sonstige100Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

101.00 €

1 3 Arbeitstage 73Dauerton/Pulston100Wechselstrom110|120110|1200|0

109.00 €

1 23 Arbeitstage 73Dauerton/Pulston100Wechselstrom110|120110|1200|0

156.00 €

1 23 Arbeitstage 73Sonstige100Wechselstrom110|120110|1200|0

101.00 €

1 3 Arbeitstage 73Dauerton/Pulston100Wechselstrom230|240230|2400|0

109.00 €

1 23 Arbeitstage 73Dauerton/Pulston100Wechselstrom230|240230|2400|0

156.00 €

1 3 Arbeitstage 73Sonstige100Wechselstrom230|240230|2400|0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe schwarz Schutzart (IP) IP66 Ton einstellbar wahr
Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support