Potentiometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-R2K2

Teilenummer
M22-R2K2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.70 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22 Leistungsaufnahme(VA) 0.5 Widerstand(Ohm) 2200
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung Schutzart (IP) IP66 Anzahl der Umdrehungen 1|1
Schutzart (NEMA) 4X

Sie befinden sich auf der Seite für Potentiometer, die Teilenummer ist M22-R2K2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-R2K2.

Technischer Support