Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SWD4-3LF8-24-2S |
SWD4-5LF8-24-2S |
SWD4-10LF8-24-2S |
SWD4-100LF8-24 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
21.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | |||
29.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | |||
40.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | |||
367.62 € | 1 | 3 Arbeitstage |
Loading...
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung(°C) | -30|105 | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung(mm) | 15 | UV-beständig | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Leiter-Nennquerschnitt(mm²) | 0.23 | Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlord (PVC) | Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Flammwidrig | In Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Bewehrung | falsch | Funktionserhalt | Nein |
Verseilelement | Nein | Mantel-Farbe | grün | Kategorie | Sonstige |
Leiter-Durchmesser(mm) | 1.35 | Schirm über Verseilelement | keine | Schirm über Verseilung | keine |
Mantel-Material | Polyvinylchlord (PVC) | Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig | Anzahl der Verseilelemente | 0 |
Schutzmantel | Sonstige | AWG-Querschnitt | 24 | Ader-Zahl | 8 |
Verlegung im Erdreich | falsch | Halogenfrei nach IEC 60754-2 | falsch | Raucharm nach IEC 61034-2 | falsch |
Verseilung | Sonstige | Außendurchmesser ca.(mm) | 17.5 | Raucharm nach EN 61034-2 | falsch |
NVP-Wert(%) | 66.7 | Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | falsch | Ölbeständig nach EN 60811-404 | falsch |
Ölbeständig nach IEC 60811-404 | falsch | Leiter-Oberfläche | verzinnt | Kabel längswasserdicht | falsch |
Kabel querwasserdicht | falsch | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | keine | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | keine |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | keine | Spezifizierung Aderisolation | Sonstige | Spezifizierung Mantelmaterial | Sonstige |
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung(mm) | 15 | Isolationserhalt nach IEC 60331 | falsch | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling(°C) | -10|105 |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt(mm) | 7.5 | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften